6-pin (DBV) package image

TPS3813I50DBVT アクティブ

プログラマブル・ウィンドウ・ウォッチドッグ搭載、電圧スーパーバイザ (リセット IC)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3813I50DBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS3813 の特徴

  • Window-watchdog with programmable delay and window ratio
  • 6-Pin SOT-23 package
  • Supply current of 9 µA (Typical)
  • Power-on reset generator with a fixed delay time of 25 ms
  • Precision supply voltage monitor (VIT): 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V
  • Open-drain reset output
  • Temperature range:  –40°C to 85°C

TPS3813 に関する概要

The TPS3813xxx family of supervisory circuits provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSPs and processor-based systems.

During power on, RESET is asserted when supply voltage (VDD) becomes higher than 1.1 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD and keeps RESET active as long as VDD remains below the threshold voltage (VIT). An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time, td = 25 ms typical, starts after VDD has risen above the threshold voltage (VIT). When the supply voltage drops below the threshold voltage (VIT), the output becomes active (low) again. No external components are required. All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage (VIT) set by an internal voltage divider.

For safety critical applications the TPS3813xxx family incorporates a so-called window-watchdog with programmable delay and window ratio. The upper limit of the watchdog time-out can be set by either connecting WDT to GND, VDD, or using an external capacitor. The lower limit and thus the window ratio is set by connecting WDR to GND or VDD. The supervised processor now needs to trigger the TPS3813xxx within this window not to assert a RESET.

The product spectrum is designed for supply voltages of 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V. The circuits are available in a 6-pin SOT-23 package.

The TPS3813xxx devices are characterized for operation over a temperature range of –40°C to 85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3813I50DBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら