3-pin (DBZ) package image

TPS3839K50DBZT アクティブ

超低消費電力、電源電圧スーパーバイザ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3839K50DBZR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS3839 の特徴

  • Ultralow Supply Current: 150 nA (Typical)
  • Operating Supply Voltage: 0.9 V to 6.5 V
  • Valid Reset for VDD > 0.6 V
  • Push-Pull RESET Output
  • Factory-Trimmed Reset Threshold Voltages
  • Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Packages: 1-mm × 1-mm X2SON or 3-Pin SOT23

TPS3839 に関する概要

The TPS3831 and TPS3839 devices (both referred to as TPS383x) are ultralow current (150 nA, typical), voltage supervisory circuits that monitor a single voltage. Both devices initiate an active-low reset signal whenever the VDD supply voltage drops below the factory-trimmed reset threshold voltage. The reset output remains low for 200 ms (typical) after the VDD voltage rises above the threshold voltage and hysteresis. These devices are designed to ignore fast transients on the VDD pin. The TPS3831 device includes a manual reset input that forces RESET low when MR is low.

The ultralow current consumption of 150 nA makes these voltage supervisors ideal for use in low-power and portable applications. The TPS383x devices are specified to have the correct output logic state for supply voltages down to 0.6 V.

The TPS383x devices feature precision factory-trimmed threshold voltages and extremely low-power operation. The TPS3831 device is available in a 4-pin, 1-mm × 1-mm (DQN) X2SON package. The TPS3839 device is available in a 3-pin SOT23 (DBZ) package or a 4-pin, 1-mm × 1-mm (DQN) X2SON package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3839K50DBZR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら