5-pin (DBV) package image

TPS3840DL16DBVRQ1 アクティブ

車載対応、手動リセット機能とプログラマブル・リセット時間遅延機能搭載、高入力電圧スーパーバイザ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS3840-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C7B
  • 広い動作電圧範囲:1.5V~10V
    • 外付け抵抗を使用して Vin 範囲を拡大
  • ナノアンペア単位の消費電流:標準値 350nA、最大値 700nA
  • 固定スレッショルド電圧 (VIT-)
    • 1.6V から 4.9V まで 0.1V 刻みのスレッショルド
    • 高精度:標準値 1%、最大値 1.5%
    • ヒステリシス内蔵 (VIT+)
      • 1.6V < VIT- ≤ 3.0V:100mV (標準値)
      • 3.1V ≤ VIT- < 4.9V:200mV (標準値)
  • スタートアップ遅延 (tSTRT):350µs (最大値)
  • コンデンサでプログラム可能なリセット遅延時間
    • tD:50µs (コンデンサなし) から 6.2s (10µF) まで
  • アクティブ LOW のマニュアル・リセット (MR)
  • 3 つの出力トポロジ
    • TPS3840DL-Q1:オープン・ドレイン、アクティブ LOW (RESET)
    • TPS3840PL-Q1:プッシュプル、アクティブ LOW (RESET)
    • TPS3840PH-Q1:プッシュプル、アクティブ HIGH (RESET)
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)

TPS3840-Q1 に関する概要

TPS3840-Q1 ファミリの電圧スーパーバイザまたはリセット IC は、VDD と温度範囲の全体にわたって非常に小さな静止電流を維持しながら、高い電圧レベルで動作できます。TPS3840-Q1 は低消費電力、高精度、短い伝搬遅延時間 (tp_HL= 30µs、標準値) の最良の組み合わせを実現しています。

リセット出力信号は、VDD の電圧が負の電圧スレッショルド (VIT-) を下回ったとき、またはマニュアル・リセットが LOW に設定されたとき (VMR_L) にアサートされます。リセット信号は、VDD が VIT- にヒステリシスを加えた値 (VIT+) を上回ったとき、またはマニュアル・リセット (MR) がフローティングまたは VMR_H を上回った状態でリセット遅延時間 (tD) が経過したとき、クリアされます。CT ピンとグランドの間にコンデンサを接続することで、リセット遅延時間をプログラムできます。高速にリセットする場合、CT ピンをフローティングのままにできます。

追加機能:低いパワー・オン・リセット電圧 (VPOR)、MR および VDD のグリッチ耐性保護機能の内蔵、ヒステリシスの内蔵、小さいオープン・ドレイン出力リーク電流 (ILKG(OD))。TPS3840-Q1 は、車載用アプリケーションやバッテリ駆動/低消費電力アプリケーション用の電圧監視ソリューションに理想的です。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら