10-pin (DRC) package image

TPS3850G33QDRCRQ1 アクティブ

ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマとプログラマブル遅延機能搭載、車載過電圧 / 低電圧監視向けウィンドウ・スーパーバイザ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS3850-Q1 の特徴

  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:VDD = 1.6V~6.5V
  • 0.8% の電圧スレッショルド精度 (最大)
  • 低消費電流:IDD = 10µA (標準値)
  • ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
  • リセット遅延をユーザーがプログラム可能
  • 高精度のウォッチドッグおよびリセット・タイマを製造時にプログラム可能
  • オープン・ドレイン出力
  • 高精度の過電圧および低電圧監視
    • 0.9V~5.0V の共通レールをサポート
    • 4% および 7% のフォルト・ウィンドウを利用可能
    • 0.5% のヒステリシス
  • ウォッチドッグのディスエーブル機能
  • 3mm × 3mm の小型 10 ピン VSON パッケージで供給

TPS3850-Q1 に関する概要

TPS3850-Q1 は、高精度の電圧スーパーバイザとプログラム可能なウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマを組み合わせた製品です。TPS3850-Q1 のウィンドウ・コンパレータは、SENSE ピンの過電圧 (VIT+(OV)) および低電圧 (VIT–(UV)) スレッショルドの両方について 0.8% の精度 (–40℃~+125℃) を達成しています。また、TPS3850-Q1 には両方のスレッショルドについて高精度のヒステリシスが含まれており、許容誤差の厳しいシステムに理想的です。スーパーバイザの RESET 遅延は、工場でプログラムされたデフォルト遅延設定を使用することも、外付けコンデンサによりプログラムすることもできます。工場でプログラムされる RESET 遅延は 9.5% の精度で、高精度の遅延タイミングです。

TPS3850-Q1 にはプログラム可能なウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマが内蔵されており、広範なアプリケーションに使用できます。専用ウォッチドッグ出力 (WDO) により分解能が向上し、フォルト状況の性質を判定するために役立ちます。ウィンドウ・ウォッチドッグのタイムアウトは、工場でプログラムされたデフォルト遅延設定を使用することも、外付けコンデンサによりプログラムすることもできます。ウォッチドッグはロジック・ピンによりディスエーブルできるため、開発プロセスにおいて望ましくないウォッチドッグのタイムアウトを回避できます。

TPS3850-Q1 は、小型の 3.00mm × 3.00mm、10 ピンの VSON パッケージで供給されます。 TPS3850-Q1 では、光学検査を容易にするウェッタブル・フランクを採用しています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら