パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS40061 の特徴
- 動作入力電圧:10V~55V
- 入力電圧フィードフォワード補償
- 0.7V、誤差0.5%の内部基準電圧
- 最大1MHzまでプログラム可能な固定周波数の電圧 モード・コントローラ
- ハイサイドPチャネルMOSFET及び同期式Nチャネル MOSFET用ゲート駆動出力内蔵
- 16ピンPowerPADパッケージ(JC = 2°C/W)
- サーマル・シャットダウン機能
- 外部同期可能
- プログラマブルに設定できるハイサイド電流制限
- プログラマブルに設定できる閉ループのソフトス タート
- TPS40060はソースのみ/TPS40061はソース/シンク
- APPLICATIONS
- ネットワーキング装置
- テレコム機器
- 基地局
- サーバー
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS40061 に関する概要
TPS40060及びTPS40061は、高電圧で広い入力電圧範囲(10V~ 55V)をもつ同期式降圧型コンバータです。
このデバイス・ファミリは、設計する上でのフレキシビリティ を備えており、ソフトスタート、UVLO、動作周波数、電圧 フィードフォワード、ハイサイド電流制限、ループ補償などの ユーザーがプログラマブルに設定できる多種多様な機能をもって います。また、このデバイスは外部電源にも同期させることがで きます。
TPS40060及びTPS40061は外部のPチャネル・ハイサイド MOSFET及びNチャネル同期整流(SR)MOSFET用のMOSFET ゲート・ドライバを内蔵しています。ゲート駆動のロジックには ハイサイドと同期整流器の導通が同時に起こるのを防ぐアンチ・ クロス導通回路が含まれています。