16-pin (PWP) package image

TPS40077PWP アクティブ

HTSSOP パッケージ封止、電圧フィード・フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS40077PWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE

TPS40077 の特徴

  • 動作入力電圧範囲:4.5V~28V
  • プログラム可能な固定周波数 (最大 1MHz) の電圧モード・コントローラ
  • 予測ゲート駆動によるクロス導通防止回路
  • 700mV、誤差 1% 未満の内部基準電圧
  • ハイサイド N チャネル MOSFET および同期式 N チャネル MOSFET 用ゲート駆動出力内蔵
  • 16ピンの PowerPAD™パッケージで供給
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • プリバイアス対応
  • 電力段のシャットダウン機能
  • プログラム可能なハイサイド検出の短絡保護

TPS40077 に関する概要

TPS40077 は、広い入力電圧範囲 (4.5V~28V) を持つ中電圧同期整流降圧型コントローラであり、ソフトスタート、低電圧誤動作防止 (UVLO)、動作周波数、電圧フィードフォワード、ハイサイドの FET 検出短絡保護などのユーザー・プログラム可能な各種機能を柔軟に設計できます。

TPS40077 は、ローサイド FET のボディ・ダイオードの導通を最小限に抑えて効率を最大化するため、第 2 世代の予測ゲート駆動を使用して外付け N チャネル MOSFET を駆動します。閉ループのソフトスタートで指示された電圧がプリバイアス電圧より大きくなるまでローサイド FET をオンにしないことで、プリバイアス出力をサポートしています。電圧フィードフォワードにより、入力過渡に対する応答性が優れており、広い入力動作電圧範囲にわたって一定の PWM ゲインが得られるため、補償の要件を緩和できます。プログラム可能な短絡保護機能によりフォルト電流制限とヒカップ復帰を行い、出力が短絡しても電力損失を最小限に抑えることができます。16 ピンの PowerPAD パッケージを採用することで、優れた熱特性とコンパクトなフットプリントを実現しています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS40077PWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら