TPS50601MHKHV アクティブ

耐放射線特性 QMLV、3V ~ 6.3V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ

アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Space
RoHS 非課税
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CFP (HKH) | 20
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

TPS50601-SP の特徴

  • 5962R10221:
    • Radiation Hardness Assurance (RHA) up to TID 100 krad (Si)
    • ELDRS Free 100 krad (Si) – 10 mRAD(Si)/s
    • Single Event Latchup (SEL) Immune to
      LET = 85 MeV-cm2/mg (See Radiation Report, http://www.ti.com/radiation)
    • SEB and SEGR Immune to 85 MeV-cm2/mg, SOA Curve Available (See Radiation Report)
    • SET/SEFI Cross-Section Plot Available (See Radiation Report)
  • Peak Efficiency: 95% (VO = 3.3 V)
  • Integrated 55-mΩ/50-mΩ MOSFETs
  • Split Power Rail: 1.6 to 6.3 V on PVIN
  • Power Rail: 3 to 6.3 V on VIN
  • 6-A Maximum Output Current
  • Flexible Switching Frequency Options:
    • 100-kHz to 1-MHz Adjustable Internal Oscillator
    • External Sync Capability: 100 kHz to 1 MHz
    • Sync Pin can be Configured as a 500-kHz Output for Master/Slave Applications
  • 0.795-V ±1.258% Voltage Reference at 25°C
  • Monotonic Start-Up into Prebiased Outputs
  • Adjustable Soft Start Through External Capacitor
  • Input Enable and Power-Good Output for Power Sequencing
  • Power Good Output Monitor for Undervoltage and Overvoltage
  • Adjustable Input Undervoltage Lockout (UVLO)
  • 20-Pin Thermally-Enhanced Ceramic Flatpack Package (HKH)
  • See www.ti.com/swift for SWIFT Documentation
  • See the Tools & Software Tab

TPS50601-SP に関する概要

The TPS50601-SP is a radiation hardened, 6.3-V, 6-A synchronous step-down converter, which is optimized for small designs through high efficiency and integrating the high-side and low-side MOSFETs. Further space savings are achieved through current mode control, which reduces component count, and a high switching frequency, reducing the inductor's footprint. The devices are offered in a thermally enhanced 20-pin ceramic, dual in-line flatpack package.

The output voltage startup ramp is controlled by the SS/TR pin which allows operation as either a stand alone power supply or in tracking situations. Power sequencing is also possible by correctly configuring the enable and the open drain power good pins.

Cycle-by-cycle current limiting on the high-side FET protects the device in overload situations and is enhanced by a low-side sourcing current limit which prevents current runaway. There is also a low-side sinking current limit which turns off the low-side MOSFET to prevent excessive reverse current. Thermal shutdown disables the part when die temperature exceeds thermal shutdown temperature.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら