パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CFP (HKH) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
TPS50601A-SP の特徴
- 5962-10221:
- 最大 TID 100 krad(Si) に放射線耐性を強化
- ELDRSフリー 100krad (Si) ~ 10mrad(Si)/s
- 単一イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性:
LET = 75MeV-cm2/mg - SEB および SEGR 耐性:75MeV-cm2/mg、SOA 曲線を利用可能
- SET/SEFI 断面プロットを利用可能
- ピーク効率:96.6% (VO = 3.3V)
- 58mΩ/50mΩのMOSFETを内蔵
- 電源レール:3~7V (VIN)
- 最大出力電流 6A
- 柔軟なスイッチング周波数オプション
- 100kHz ~ 1MHz の可変内部発振器
- 外部同期機能:100kHz ~ 1MHz
- マスタ/スレーブ・アプリケーション用に SYNC ピンを 500kHz 出力として構成可能
- 温度、放射線、ライン/負荷レギュレーションの範囲全体で 0.804V±1.5% の基準電圧
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- 外付けのコンデンサによりソフトスタートを設定可能
- 入力イネーブルとパワー・グッド出力による電源シーケンス
- 低電圧および過電圧用のパワー・グッド出力モニタ
- 可変の入力低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 航空宇宙アプリケーション向けの、放熱特性に優れた 20 ピン超小型セラミック・フラットパック・パッケージ (HKH)
TPS50601A-SP に関する概要
TPS50601A-SPは放射線耐性を強化した7V、6A同期整流降圧型コンバータで、高効率とハイサイド/ローサイドMOSFET内蔵により、小型設計に最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高スイッチング周波数によるインダクタ・サイズの縮小が可能で、省スペースを実現します。このデバイスは、放熱特性に優れた、超小型の20ピン・セラミック・フラットパック・パッケージで供給されます。
出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源でもトラッキング状況でも動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワーグッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンスも可能です。また、TPS50601A-SPはマスタ/スレーブ・モードに構成して、最大12Aの出力電流を供給できます。
ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止します。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。ダイの温度がサーマル・シャットダウン温度を超えると、サーマル・シャットダウンによりデバイスがディセーブルになります。