パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGQ) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS51100 の特徴
- 入力電圧範囲 : 4.75V~5.25V
- VLDOIN電圧範囲 : 1.2V~3.6V
- ドループ補償付3Aシンク/ソース・レギュレータ
- 最小出力容量20μF(セラミックコンデンサ)
- サスペンド時ハイ・インピーダンス(S3)およびソフ ト・オフ(S5)に対応
- 1.2V入力(VLODIN)による消費電力低減可能
- 1/2分圧抵抗内蔵(VT TREF)
- リモート・センシング端子(VT TSNS)
- 精度±20mV(VTT/ VTTREF)
- 10mAバッファ付基準電圧(VT TREF)
- ソフトスタート、UVLO、OCL機能内蔵
- サーマル・シャットダウン機能
- JEDEC規格準拠
- APPLICATIONS
- DDR /DDR2 メモリのターミネーション電源
- SSTL-2、SSTL-18、HSTLのターミネーション電源
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS51100 に関する概要
TPS51100は、3Aのシンク/ソース・トラッッキング・ターミネー ション・レギュレータです。本製品は外付け部品点数が少なく、 小型、低コストが要求されるシステムに最適です。
TPS51100は出力容量としてわずか20µF(2 × 10µF)のセラミッ クコンデンサを用いるだけで高速な過渡応答を実現します。 TPS51100はリモート・センシング機能およびJEDEC規格による DDR/DDR2メモリのVTTバス・ターミネーション電源に必要とさ れる全ての機能に対応しています。さらに、S3状態(RAMへのサ スペンド)ではVTT出力をハイ・インピーダンスに、S5状態(ディ スクへのサスペンド)ではVTTとVTTREFを放電してオフ(ソフ ト・オフ)するスリープ・ステート・コントロール機能を内蔵してい ます。パッケージは熱効率の良い10ピンMSOP PowerPADを使 用し、動作温度範囲–40°C~85°Cで電気的特性を規定しています。