パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS51120 の特徴
- 各独立にイネーブル可能な3.3Vおよび5Vの100mA ブートストラップ・スタンバイ・レギュレータ
- D-CAP®モードの選択により、100ns以下の高速 過渡応答が可能
- 低リップル電流モードを選択可能
- 1%以内の内部リファレンス精度
- PWMモード/オートスキップ・モードを選択可能
- ローサイドRDS(on)のロスレス電流センス
- 外部抵抗RSENSE による高精度電流センス・オプ ション
- 内部ソフトスタートおよびVOUT 放電トランジスタ を内蔵
- 2Vリファレンスを内蔵
- ブースト・ダイオードを内蔵したアダプティブ・ゲー ト・ドライバ
- 各チャネルに遅延タイマ付きパワーグッド機能
- フォルト・ディスエーブル・モード
- 入力電源電圧範囲:4.5V~28V
- APPLICATIONS
- ノートパソコンのシステム・バスおよびI/O
D-CAPは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。
TPS51120 に関する概要
TPS51120は、高度に洗練されたデュアル電流モード同期降圧 型コントローラです。3セルまたは4セルのリチウム・イオン電池 から直接動作するように設計されたコントローラであり、ノー トパソコン・システム内のすべてのダウンストリーム回路に高い 電力と5V/3.3Vのスタンバイ・レギュレーションを提供します。 高電流(100mA)の5V/3.3V内蔵リニア・レギュレータは、SMPSへ のグリッチのない切り替え機能を持ち、スタンバイ状態中に各 レギュレータを独立にオンに維持することができます。擬似定 周波数のアダプティブオン時間制御方式により、簡単なループ 補償、セラミック出力キャパシタなどの幅広い範囲の電流モー ド動作をサポートし、軽負荷状態では低周波数動作へのシーム レスな遷移が可能です。D-CAPモード動作はSP-CAPまたは POSCAP出力キャパシタに対して最適化され、外部補償部品数 をさらに減らすことができます。ダイナミックUVPにより、5V UVPのトリップによるラッチ・オフなしでVINラインの降下 をサポートしています。UVLO、UVP、OCP、OTP、または VIN無供給の状態中、出力電圧ノードに負の電圧が生じること はありません。
TPS51120の32ピンQFNパッケージは、周囲温度 -40°C~ 85°Cで仕様が規定されています。