パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (DBT) | 30 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE |
TPS5120 の特徴
- 互いに独立した2出力を位相差180°で動作
- 広い入力電圧範囲:4.5V~28V
- 出力電圧を最低0.9Vまで調整可能
- ピン選択可能なPWM/SKIPモードにより軽負荷時
の効率を向上 - 同期整流型降圧動作により最大95%の効率を実現
- チャネル毎に個別のスタンバイ制御および過電流
保護 - プログラム可能な短絡保護
- 低い電源電流(1mA)およびシャットダウン電流
(1nA) - パワー・グッド出力
- 高速誤差増幅器
- ソフトスタート・キャパシタ値の選択によりシー
ケンシングを容易に実現 - 5Vリニア・レギュレータ電源内蔵
- 30ピンTSSOPパッケージ
TPS5120 に関する概要
TPS5120は、2チャネルの高効率同期整流型バック・コントロー ラであり、2つの出力が180度の位相差で動作するため、入力電 流リップルが減少し、入力容量コストを低減できます。 PWM/SKIPピンにより、軽負荷条件下で動作モードをPWMモー ドからスキップ・モードに切り替えることができます。スキッ プ・モードでは、動作周波数が低下し、ローサイドMOSFETへの パルス幅が短くなるため、軽負荷条件での効率が向上します。 この2つのモードに加え、同期整流器ドライバ、デッドタイム機 能、および非常に低い静止時消費電流により、すべての負荷条 件下で電力を節約し、バッテリ寿命を長く保つことができます。 内蔵の1.5A(標準)ハイサイドおよびローサイドMOSFETドライ バは、よりコストの低いNチャネルMOSFETを駆動するように 設計されています。電流検知抵抗を使用しない電流保護、およ び固定されたハイサイド・ドライバ電圧により、電源設計が単純 化され、外部部品数を少なくできます。各チャネルは互いに独 立し、コントローラ、過電流保護、およびスタンバイ制御をそ れぞれ個別に備えています。シーケンシングは柔軟性があり、 異なるソフトスタート・キャパシタ値を選択することで調整が可 能です。その他、低電圧ロックアウト、パワーグッド、過電圧 保護、低電圧保護、プログラム可能な短絡保護などの機能によ り、システムの信頼性向上に役立ちます。