パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS53114 の特徴
- D-CAP2™モード制御
- 高速過渡応答
- ループ補償に外部部品が不要
- セラミック出力コンデンサを使用可能
- 高い初期リファレンス精度(±1%)
- 低出力リップル
- 幅広い入力電圧範囲:4.5V~24V
- 出力電圧範囲:0.76V~5.5V
- ローサイドRDS(on)の無損失電流センス
- 昇圧ダイオードを内蔵した適応型ゲート・ドライバ
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス付きソフト・スタート
- 選択可能なスイッチング周波数:350kHz/700kHz
- サイクル毎の過電流制限制御
- 温度補償付きOCP: 4000ppm/°C(ITRIP)
- APPLICATIONS
- 広範囲のアプリケーションに対する低電力システムでのポイント・オブ・ロード(POL)レギュレーション
- デジタル・テレビ用電源
- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
- DVDプレーヤー/レコーダー
- 家庭用ゲーム機
- 広範囲のアプリケーションに対する低電力システムでのポイント・オブ・ロード(POL)レギュレーション
D-CAP2 is a trademark of Texas Instruments.
TPS53114 に関する概要
TPS53114は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応したシングル同期整流バック・コントローラです。TPS53114を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、外部部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS53114の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。また、TPS53114には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる回路が採用されています。4.5V~24Vの入力電圧、0.76V~5.5Vの出力電圧により、使いやすく効率的な動作を行います。
TPS53114は16ピンのTSSOPおよびHTSSOPパッケージで供給され、–40°C~85°Cの周囲温度範囲で仕様が規定されています。