パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS53125 の特徴
-
D-CAP2™モード制御
- 高速過渡応答
- ループ補償に外部部品が不要
- セラミック出力コンデンサを使用可能
- 高い初期リファレンス精度(±1%)
- 低出力リップル
- 広い入力電圧範囲:4.5V~24V
- 出力電圧範囲:0.76V~5.5V
- ローサイドRDS(ON)による電流センス
- 昇圧ダイオードを内蔵した適応型ゲート・ドライバ
- 調整可能なソフト・スタート
- 非シンクのプリバイアス付きソフト・スタート
- スイッチング周波数:350kHz
- サイクル毎の過電流制限制御
- OCPスレッショルド電圧:30mV~300mV
- 温度補償付きOCP: 4000ppm/°C(ITRIP)
- APPLICATIONS
- 広範囲のアプリケーションに対する低電力システムでのポイント・オブ・ロード(POL)レギュレーション
- デジタル・テレビ用電源
- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
- DVDプレーヤー/レコーダー
- 家庭用ゲーム機
- 広範囲のアプリケーションに対する低電力システムでのポイント・オブ・ロード(POL)レギュレーション
D-CAP2 is a trademark of Texas Instruments.
TPS53125 に関する概要
TPS53125は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応したデュアル同期整流バック・コントローラです。このデバイスを採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータの外部部品を減らしてコストを削減し、スタンバイ時の消費電力を抑えることができます。TPS53125の主制御ループではD-CAP2™モード・トポロジを使用し、外部部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。
また、TPS53125には、低ESR(等価直列抵抗)の出力コンデンサ(POSCAP/SP-CAPなど)だけでなく、セラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。4.5V~24Vの変換電圧、0.76V~5.5Vの出力電圧により、使いやすく効率的な動作を行います。
TPS53125は24ピンのRGE/PWパッケージで供給され、–40°C~85°Cの周囲温度範囲で仕様が規定されています。