パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGT) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS53511 の特徴
- 1.5A の連続出力電流
- 4.5V~18V の動作電源電圧範囲
- 2V~18V の変換電圧範囲
- D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
- 低出力リップルですべて MLCC 出力コンデンサを使用可能
- 軽負荷動作のための スキップ・モード
- デューティ・サイクルの低いアプリケーション向けに最適化した高効率の FET を内蔵
- 高効率、シャットダウン時電源電流 10µA 未満
- 調整可能なソフトスタート時間
- プリバイアス付きソフト・スタートに対応
- 700kHz のスイッチング周波数
- サイクル単位の過電流制限
- オープン・ドレインのパワー・グッド表示
- ブートストラップ・スイッチ内蔵
- 小型の 3mm × 3mm、16 ピン QFN (RGT) パッケージ
TPS53511 に関する概要
TPS53511 は、適応型オン時間、D-CAP2™ モードの同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、コンピュータ用電源システムのポイント・オブ・ロード (POL) に適しており、コスト効率の優れた、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現します。TPS53511 の主制御ループでは D-CAP2™ モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時には PWM モード、軽負荷時には低周波数動作へのシームレスな移行が可能で、高効率を実現できます。
TPS53511 は、低 ESR (等価直列抵抗) の出力コンデンサ (例:POSCAP、SP-CAP) と超低 ESR セラミック・コンデンサの両方をサポートできる独自の回路を備えています。このデバイスは、4.5V~18V の電源入力、および 2V~18V の入力電源電圧で動作します。このデバイスには、可変のスロースタート時間とパワー・グッド機能があります。また、プリバイアス付きソフト・スタートもサポートしています。TPS53511 は 16 ピン QFN パッケージで供給され、–40℃~85℃の温度範囲で動作するよう設計されています。