パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-CLIP (RVE) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS53513 の特徴
- 8Aの連続出力電流を持つ13.8mΩおよび5.9mΩのMOSFETを内蔵
- すべての出力コンデンサにセラミック・コンデンサの使用をサポート
- リファレンス電圧: 600mV、公差±0.5%
- 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
- D-CAP3™制御モードと高速の負荷ステップ応答
- 自動スキップ Eco-mode™による軽負荷時の高効率
- FCCMによる厳しい出力リップルおよび電圧要件への対応
- 250kHz~1MHzの8つの周波数設定を選択可能
- プリチャージ付きスタートアップ機能
- 出力放電回路を内蔵
- オープン・ドレインのパワー・グッド出力
- 3.5mm×4.5mmの28ピンVQFNパッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS53513を使用するカスタム設計を作成
TPS53513 に関する概要
TPS53513デバイスは、適応型オン時間D-CAP3制御モードを搭載した、小型の同期整流・降圧コンバータです。スペースに制約のある電源システムで使いやすく、外部部品数が少なくて済みます。
高性能の内蔵MOSFET、精度0.5%の正確な0.6Vリファレンス、および内蔵ブースト・スイッチを備えています。他にも優れた特長として、非常に少ない外部部品数、高速の負荷過渡応答、自動スキップ・モード動作、内部ソフト・スタート制御、補償が不要、などが挙げられます。
強制的な連続導通モード(FCCM)により、高性能DSPやFPGAに求められる厳しい電圧レギュレーション精度要件を満たすことができます。TPS53513デバイスは28ピンのVQFNパッケージで供給され、-40℃~85℃の周囲温度で仕様が規定されています。