パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RUW) | 15 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS54020 の特徴
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃~+150℃
- 8mΩ/6mΩ の MOSFET を内蔵
- 放熱特性の優れた 3.5mm × 3.5mm HotRod™ パッケージ
- ピーク電流モード制御
- Eco-mode™ パルス・スキップによる効率の向上
- 両方の MOSFET に対する過電流保護
- 選択可能な過電流保護方式
- 選択可能な過電流保護レベル
- 分割電源レール:1.6V~17V (PVIN)
- 電圧リファレンス:0.6V、精度 ±1%
- 200kHz~1.2MHz のスイッチング周波数
- 外部クロックに同期
- 出力をプリバイアスした状態で起動
- 過熱保護および過電圧保護
- 調整可能なソフト・スタートおよび電源シーケンス
- 低電圧および過電圧用パワー・グッド出力モニタ
- SYNC_OUT 機能により位相差 180° の出力クロック信号を提供
- SWIFT™ ドキュメントと WEBENCH については Web ページを参照
- WEBENCH Power Designer により、TPS54020 を使用するカスタム設計を作成
TPS54020 に関する概要
TPS54020 は 10A、4.5V~17V 入力の SWIFT コンバータです。画期的な 3.5mm × 3.5mm の HotRod パッケージにより、高密度の降圧設計を最適化できます。TPS54020 は必要な機能をすべて搭載したコンバータです。
ハイサイドおよびローサイド MOSFET の画期的な統合とパッケージングによって高効率を実現しており、高負荷条件では連続電流モード (CCM) で動作し、軽負荷時にはパルスをスキップしながら Eco-mode に遷移して効率を高めます。
両方の MOSFET に対する電流制限により、デバイスおよびシステムを保護できます。ハイサイド MOSFET ではサイクルごとの電流制限によって過負荷状況に対する保護を提供し、ローサイド MOSFET ではゼロ電流検出機能により、軽負荷動作時にローサイド MOSFET がオフになります。3 つの電流制限スレッショルドから選択可能なため、さまざまな用途に対応します。ヒカップまたはサイクルごとの過電流保護方式も選択できます。
サーマル・シャットダウン保護機能により、ダイ温度がサーマル・シャットダウン・トリップ・ポイントを超えるとスイッチングはディセーブルになり、設定された温度ヒステリシスの分だけ温度が低下し、シャットダウン・ヒカップ時間が経過するとスイッチングはイネーブルになります。