パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS54060 の特徴
- 入力電圧範囲:3.5V~60V
- 200mΩのハイサイドMOSFET
- パルスをスキップするEco-Mode™により軽負荷 で高い効率を実現
- 静止時動作電流:116µA
- シャットダウン電流:1.3µA
- スイッチング周波数:100kHz~2.5MHz
- 外部クロックに同期
- 調整可能なスロー・スタート/シーケンシング
- パワー・グッド出力:UV、OV
- 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
- 内部電圧リファレンス:0.8V
- MSOP10 PowerPAD™パッケージ
- SwitcherPro™ソフトウェア・ツールに対応(http://focus.tij.co.jp/jp/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html)
- SWIFT™関連のドキュメントについては、TIのWeb サイト http://www.tij.co.jp/swiftをご覧ください。
- APPLICATIONS
- 12V、24V、48Vの産業用および民生用低電力システム
- アフターマーケット用車載アクセサリ:ビデオ、GPS、エンターテインメント
TPS54060 に関する概要
TPS54060は、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、0.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単 純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷でのレギュレーション出力時消費電流を116µAまで低減できます。また、イネーブル・ピンが“Low”のときには、シャットダウン時消費電流が1.3µAまで低減されます。
低電圧ロックアウトは内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してより高い電圧に調整することも可能です。出力電圧のスタートアップ・ランプはスロー・スタート・ピン で制御され、このピンはシーケンシング/トラッキング用にも設定できます。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の93%~107%の範囲内であることを示します。
スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護します。
TPS54060は、熱特性が強化された10ピンMSOP PowerPAD™パッケージで提供されます。