パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS54120 の特徴
- 低ノイズ出力:17μVRMS(100Hz~1MHz)
- 広い入力電圧範囲:4.5V~17V
- 高効率:72%(1A、12V入力)
- 優れた負荷/ライン過渡応答
- 外部クロックに同期可能:200kHz~1.2MHz
- 小さなパッケージ:3.5mm×5.5mmのQFN-24
TPS54120 に関する概要
TPS54120は、高効率の降圧型スイッチング(DC/DC)コンバータを、電源除去比(PSR)が高く、低ノイズの低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)と組み合わせることで、ノイズに敏感なアプリケーションに対してクリーンな電源レールを提供する超低ノイズ電源を実現します。
TPS54120は、4.5V~17Vと入力電圧範囲が広いため、12Vの電源バスを使用するシステムに最適であり、1Aの連続出力電流をサポートします。出力電圧は、外付け抵抗によって0.8V~6.0Vの範囲で設定できます。DC/DCコンバータとLDOはそれぞれ柔軟な設定が可能であるため、TPS54120は幅広い範囲の低ノイズ・アプリケーションに利用できます。また、ソフト・スタート、スイッチング周波数同期、パワー・グッド信号などの機能も搭載しています。
このデバイスは3.5mm×5.5mmの省スペースQFNパッケージで供給され、–40°C~+125°Cの接合部温度範囲で仕様が規定されています。