パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGQ) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS54140A の特徴
- 入力電圧範囲:3.5V~42V
- ハイサイドMOSFET:200mΩ
- パルス・スキップEco-mode™により軽負荷で高い効
率を実現 - TPS54140よりも厳密なイネーブル・スレッショルドに
よってUVLO電圧の精度を向上 - 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
- 動作時静止電流:116µA
- シャットダウン時電流:1.3µA
- スイッチング周波数:100kHz~2.5MHz
- 外部クロックに同期
- 調整可能なスロー・スタート/シーケンシング
- パワー・グッド出力:UV、OV
- 内部電圧リファレンス:0.8V
- MSOP10および3mm × 3mmのVSON-10パッケージ
(PowerPAD™付き) - WEBENCH®およびSwitcherPro™ソフトウェア・ツー
ルによるサポート - SWIFT™関連のドキュメントについては、TIのWebサ
イトhttp://www.ti.com/swiftをご覧ください。
TPS54140A に関する概要
TPS54140Aは、ハイサイドMOSFETを内蔵した42V、1.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負でのレギュレーション出力時の消費電流を116µAまで低減できます。また、イネーブル・ピンにより、シャットダウン時消費電流を1.3µAまで低減できます。
低電圧誤動作防止は内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。出力電圧のスタートアップ・ランプはスロー・スタート・ピンで制御され、このピンはシーケンシング/トラッキングとしても使用可能です。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の94%~107%の範囲内であることを示します。
スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱 シャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護します。