パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RPB) | 25 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS541620 の特徴
- 24mΩ および10mΩ のMOSFETを内蔵し、ロスレス電流センシング機能を搭載
- 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
- 各出力で最大 6A のデュアル出力
- 最大 12A のデュアル・フェーズ、単一出力
- 1 相または 2 相の位相インターリーブ動作
- SYNC と CLKO を使用した外部クロックへの同期
- 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
- 各スイッチング周波数に対して 4 つの PWM ランプ・オプション選択により制御ループの性能を最適化
- ソフト・スタート時間は外部コンデンサにより単一出力のマルチフェーズ構成に設定、デュアル出力構成では 1ms に固定
- マルチフェーズ動作での真の差動リモート・センシング
- 独立したイネーブルおよびパワー・グッド
- 500kHz、1MHz、1.5MHz、2.0MHz の 4 種類のスイッチング周波数を選択可能
- 安全なプリバイアス・スタートアップをサポート
- ヒステリシス付きの過熱保護
- 動作時接合部温度:-40°C~150℃
- 3mm × 5mm の 25ピン VQFN-HR パッケージ、0.5mm ピッチ
TPS541620 に関する概要
TPS541620 は、高集積の非絶縁型デュアル DC/DC コンバータであり、3mm × 5mm パッケージで、高周波動作が可能です。このデバイスは、2 つのシングル 6A レールとして構成することも、組み合わせて 1 つの 12A 電流負荷を駆動することもできます。このデバイスには、固定周波数の高度な電流モード制御 (ACM) が実装されており、ランプ振幅構成を選択してループ帯域幅を最適化できます。2 つのモード選択ピン (MODE1 および 2) を使用して、スイッチング周波数、構成、クロック位相遅延、内部補償を選択します。