パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS54201 の特徴
- 4.5V~28Vの広い入力電圧範囲
- 150mΩおよび70mΩのMOSFETを内蔵し、1.5Aの連続出力電流に対応
- 2µAの低シャットダウン電流
- 600kHzの固定周波数
- 内部補償が行われるピーク電流モード
- アナログ調光モード時200mV、PWM調光モード時100mVの検出電圧
- PWM入力による高精度なアナログ調光(ADIM)
- LEDの断線/短絡保護
- 検出抵抗の断線/短絡保護
- シャットダウン・アンド・ラッチ・モード保護(TPS54200)
- 自動リトライ・モード保護(TPS54201)
- サーマル・シャットダウン
- 6ピンSOT-23-THINパッケージ
TPS54201 に関する概要
TPS54200/TPS54201は1.5Aの同期整流降圧型単色/IRドライバで、最大入力電圧は28Vです。電流モード動作により、高速な過渡応答が得られ、ループを簡単に安定化できます。
TPS54200/TPS54201を使用することで、暗視カメラのように、シングル・ストリングまたはマルチストリングの単色/赤外線(IR) LEDアレイを駆動できます。
TPS54200/TPS54201はMOSFETを内蔵し、SOT-23-THINパッケージを採用しているため、高い電力密度を実現し、PCB上でわずかな面積しか占有しません。
TPS54200/TPS54201にはアナログ調光モードが実装されており、このモードではPWM信号入力のデューティ・サイクルに比例して内部基準電圧を変化させ、調光を行います。また、PWM調光モードもサポートしており、このモードでは内部基準電圧が100mVに半減して、より高い効率を実現します。
ハイサイドMOSFETでサイクル単位の電流制限を行い、過負荷時にコンバータを保護します。また、ローサイドMOSFETのフリーホイール電流制限機能が電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。ローサイドのMOSFETシンク電流制限機能は、逆方向の過電流を防止します。TPS54200/TPS54201は安全および保護機能として、LEDの断線および短絡保護、検出抵抗の断線および短絡保護、デバイス過熱保護機能を備えています。TPS54200にはシャットダウン・アンド・ラッチ・モード保護が実装され、TPS54201には自動リトライ・モード保護が採用されています。