パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS54226 の特徴
- 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
- 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサ を使用可能
- 幅広いVCC入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
- 幅広いVIN入力電圧範囲:2V ~ 18V
- 出力電圧範囲:0.76V ~ 5.5V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し
て最適化された高効率の内蔵FET
- 160m(ハイサイド)および110m(ローサイド)
- 高効率、シャットダウン時10µA未満
- 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を 向上
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス付きソフト・スタート
- スイッチング周波数(fSW):700kHz
- サイクル毎の過電流制限
- パワー・グッド出力
- 自動スキップ・モード
- APPLICATIONS
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
- デジタル・テレビ用電源
- 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
PowerPAD and Eco-Mode are trademarks of Texas Instruments.
TPS54226 に関する概要
TPS54226は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応した同期 整流バック・コンバータです。TPS54226を採用することで、各種 機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部 品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現でき ます。TPS54226の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用 し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。適応型 オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時 には低周波数Eco-Mode™動作にシームレスに移行することがで き、高い効率を達成します。
また、TPS54226には、POSCAP/ SP-CAPなどの低ESR(等価 直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・ コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。 TPS54226は、4.5V~18VのVCC入力、および2V~18VのVIN入力 電源電圧により動作します。出力電圧は、0.76V~5.5Vの範囲で プログラミングできます。また、調整可能なスロー・スタート時 間と、パワー・グッド機能も備えています。TPS54226は14ピン HTSSOPまたは16ピンQFNパッケージで提供され、–40°C~85°C の温度範囲で動作するように設計されています。