パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
TPS54228 の特徴
- 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
- 低出力リップル、セラミック出力コンデンサを使用可能
- 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V~18V
- 出力電圧範囲:0.76V~7.0V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最適化された高効率の内蔵FET
- 155mΩ(ハイサイド)および 108mΩ(ローサイド)
- 高効率、シャットダウン時10µA未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス・ソフト・スタートに対応
- スイッチング周波数(fSW):700kHz
- サイクル毎の過電流制限
- 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を向上
TPS54228 に関する概要
TPS54228は、適応型オン時間・D-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54228を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54228の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作にシームレスに移行することができます。Eco-Mode™により、TPS54228は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54228には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、0.76V~7Vの範囲でプログラミングできます。また、調整可能なソフト・ スタート時間も備えています。TPS54228は8ピンのDDAパッ ケージとDパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。