パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS54229E の特徴
- 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
- 低出力リップル、セラミック出力コンデンサを使 用可能
- 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
- 出力電圧範囲:0.76V ~ 7.0V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し
て最適化された高効率の内蔵FET
- 160mΩ(ハイサイド)および 110mΩ(ローサイド)
- 高効率、シャットダウン時10µA未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス・ソフト・スタートに対応
- スイッチング周波数(fSW):650kHz
- サイクル毎の過電流制限
TPS54229E に関する概要
TPS54229Eは、適応型オン時間・D-CAP2™モードに対応 した同期整流バック・コンバータです。TPS54229Eを採用す ること、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コ スト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソ リューションを実現でます。TPS54229Eの主制御ループで はD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速 な過渡応答が得られます。適応型オ時間制御により、重負 荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作に シームレスに移行することができます。Eco-ode™により、 TPS54229Eは軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、 TPS54229Eには、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR等価直列 抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コン デンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、 0.76V~7Vの範囲でプログラミングできます。また、調整可能 なソフ・スタート時間も備えています。TPS54229Eは8ピン のDDAパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範囲で動作 するように設計さています。