パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS54232 の特徴
- 入力電圧範囲:3.5V~28V
- 可変出力電圧:最小0.8V
- 内蔵の80mΩハイサイドMOSFETにより最大2Aの 連続出力電流をサポート
- パルス・スキップEco-mode™により軽負荷で高い 効率を実現
- 固定スイッチング周波数:1MHz
- シャットダウン時静止電流:標準1µA
- 可変スロー・スタートで突入電流を制限
- プログラミング可能なUVLOスレッショルド
- 過電圧過渡保護
- サイクル毎の電流制限、周波数フォールド・バック、 および過熱シャットダウン保護
- 8ピンSOICパッケージで供給
- SwitcherPro™ソフトウェア・ツールによるサポート (http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html)
- SWIFT™関連のドキュメントについては、TIの Webサイトwww.ti.com/swiftをご覧ください。
- APPLICATIONS
- セットトップ・ボックス、CPE機器、LCDディスプ レイ、周辺機器、バッテリ充電器などの民生用ア プリケーション
- 産業用およびカー・オーディオ用電源
- 5V、12V、24Vの分散型電源システム
TPS54232 に関する概要
TPS54232は、RDS(on)のハイサイドMOSFETを内蔵した28V の非同期バック・コンバータです。軽負荷時にはパルスをスキッ プするEco-mode™機能が自動的にオンになり、高効率動作を維 持します。また、シャットダウン時電源電流が1µAと低いため、 バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。内部スロープ 補償による電流モード制御により、外部補償が単純化され、セ ラミック出力コンデンサを使用しながら部品点数を減らすこと ができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧ロックアウトの ヒステリシスをプログラミングできます。過電圧過渡保護回路 により、起動時および過渡状態での電圧オーバーシュートが制 限されます。また、サイクル毎の電流制御方式、周波数フォー ルド・バック、および過熱シャットダウンにより、過負荷状況 下でデバイスおよび負荷を保護します。TPS54232は、8ピン SOICパッケージで供給されます。