パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS54240 の特徴
- 入力電圧範囲:3.5V ~ 42V
- ハイサイドMOSFET:200mΩ
- パルス・スキップEco-mode™により軽負荷で高い効率を実現
- 静止時動作電流:138μA
- シャットダウン電流:1.3μA
- スイッチング周波数:100kHz~2.5MHz
- 外部クロックに同期
- 調整可能なスロー・スタート/シーケンシング
- パワー・グッド出力:UV、OV
- 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
- 内部電圧リファレンス:0.8V
- MSOP10 PowerPAD™パッケージ
- SwitcherPro ソフトウェア・ツールによるサポート
(www.tij.co.jp/switcherpro) - SWIFT 関連のドキュメントについては、TIの Webサイトhttp://www.tij.co.jp/swiftdoc をご覧くだ さい。
- APPLICATIONS
- 12Vおよび24Vの産業用および民生用低電力システム
- 車両管理、Eメーター、セキュリティ・システム用 のGSM、GPRSモジュール
TPS54240 に関する概要
TPS54240は、ハイサイドMOSFETを内蔵した42V、2.5Aの降 圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単 純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパ ルス・スキップ・モードでは、無負荷でのレギュレーション出力 時の消費電流を138µAまで低減できます。また、イネーブル・ ピンが“Low”のときには、シャットダウン時消費電流が 1.3µAまで低減されます。
低電圧ロックアウトは内部で2.5Vに設定されていますが、イ ネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することがで きます。出力電圧のスタートアップ・ランプはスロー・スター ト・ピンで制御され、このピンはシーケンシング/トラッキング 用としても使用可能です。オープン・ドレインのパワー・グッド 信号は、出力が公称電圧の94%~107%の範囲内であることを示します。
スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品 のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シ ャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護し ます。
TPS54240は、熱特性が強化された10ピンMSOP PowerPAD™ パッケージで提供されます。