パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS54260 の特徴
- 入力電圧範囲3.5V~60V
- 200mΩのハイサイドMOSFET
- 軽負荷時の効率を高めるパルス・スキッピング Eco-mode™
- 動作中の静止電流138µA
- シャットダウン電流1.3µA
- 100kHz~2.5MHzのスイッチング周波数
- 外部クロックに同期
- 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
- UVおよびOVのパワーグッド出力
- 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
- 0.8Vの内部電圧リファレンス
- 10ピンのMSOPおよび10ピン3mm×3mm VSONで PowerPAD™搭載のパッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS54260を使用するカスタム設計を作成
TPS54260 に関する概要
TPS54260デバイスは、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、2.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷でのレギュレーション出力時の消費電流を138µAまで低減できます。イネーブル・ピンがLOWのときには、シャットダウン時の消費電流が1.3µAに低減されます。
低電圧誤動作防止(UVLO)は内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定できます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、スロー・スタート・ピンにより制御されます。このピンはシーケンス処理やトラッキング用に構成することも可能です。出力が公称電圧の94%~107%の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワーグッド信号で示されます。
スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過負荷状態時にデバイスが保護されます。
TPS54260は、放熱特性の優れた10ピンMSOP、および3mm×3mmの10ピンSON PowerPADパッケージで供給されます。