パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS54294 の特徴
- D-CAP2™制御モード
- 高速過渡応答
- ループ補償に外部部品が不要
- セラミック出力コンデンサを使用可能
- 広い入力電圧範囲:4.5V~18V
- 出力電圧範囲:0.76V~7.0V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し
て最適化された高効率の内蔵FET- 150mΩ(ハイサイド)および100mΩ(ローサイド)
- 高い初期リファレンス精度
- ローサイドrDS(on)の無損失電流センス
- 固定ソフト・スタート:1.0ms
- 非シンクのプリバイアス・ソフト・スタート機能
- パワー・グッド
- スイッチング周波数:700kHz
- サイクル毎の過電流制限制御
- OCL/OVP/UVP/UVLO/TSD保護
- 昇圧PMOSスイッチを内蔵した適応型ゲート・ドラ
イバ - 4000ppm/°Cの温度補償付きrDS(on)による一定の
OCP - 16ピンHTSSOP
- 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を 向上
TPS54294 に関する概要
TPS54294は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応したデュアル同期整流バック・コンバータです。TPS54294を 採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流の ソリューションを実現できます。TPS54294の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで非常に高 速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作 にシームレスに移行することができます。Eco-Mode™により、TPS54294は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、 TPS54294は、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コン デンサにも対応できます。4.5V~18Vの入力電圧により、使いやすく効率的な動作を行います。
TPS54294は4.4mm × 5.0mmの16ピンTSSOP(PWP)パッケージで供給され、40°C~85°Cの周囲温度範囲で仕様が規定されて います。