パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RJM) | 33 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS542A50 の特徴
- 9.1mΩ と 2.6mΩ の内蔵 MOSFET が最大 15A の出力電流をサポート
- 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
- 選択可能な内部補償機能を備えた固定周波数電圧制御モード
- 400kHz~2.2MHz の 7 つの選択可能な周波数設定
- 外部クロックに同期
- 完全差動型リモート・センス
- アナログ・ピンストラップ抵抗または I2C インターフェイスで構成可能なデバイス
- I2C を介した制御されたスルーレートでの VOUT 調整 (–20%~+10%、0.028% 刻み)
- 6 つの選択可能な過電流制限、4 つのソフトスタート・スルー・レート、2 つの I2C アドレス
- プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
- EN ピンで入力 UVLO を調整可能
- パワー・グッド・インジケータ
- シャットダウン時の静止電流:17µA (標準値)
- 軽負荷時の効率向上のために FCCM または PFM を選択可能
- 動作時接合部温度:–40℃~+150℃
- 4mm × 4.5mm VQFN パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPS542A50 を使用するカスタム設計を作成
TPS542A50 に関する概要
TPS542A50 は、差動リモート・センス機能と I2C を備えた高効率の同期整流式降圧コンバータですこのデバイスは、システム・コストと複雑さを低減するためピンストラップで選択可能な内部補償機能を備えた固定周波数電圧制御モードを特長としています。PWM は、SYNC ピンを介して外部クロックに同期させることができます。その他の主な特長として、PFM による軽負荷時の効率向上、小さいシャットダウン時静止電流、EN ピンで調整可能な UVLO、プリバイアス条件での単調な起動などがあります。このデバイスは、デバイス構成と出力電圧調整のための I2C インターフェイスも備えています。TPS542A50 は鉛フリー・デバイスです。RoHS に完全準拠しています (適用除外なし)。