パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS54308 の特徴
- 4.5V~28V の広い入力電圧範囲
- 85mΩ と 40mΩ の MOSFET を内蔵し、3A の連続出力電流に対応
- 低いシャットダウン時電流 (2µA) と静止電流 (300µA)
- 5ms のソフト・スタート内蔵
- 350kHz の固定スイッチング周波数
- ピーク電流モード制御
- ループ補償内蔵
- ヒカップ・モード保護機能付き、2 個の MOSFET の過電流保護
- 過電圧保護
- サーマル・シャットダウン
- SOT-23 (6) パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPS54308 を使用するカスタム設計を作成
TPS54308 に関する概要
TPS54308 は入力電圧範囲が 4.5V~28V で、3A の同期整流降圧コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフトスタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。
また MOSFET を内蔵し、SOT-23 パッケージを採用しているので、高い電力密度を実現し、PCB 上の占有面積を節減できます。
軽負荷状態では、TPS54308 は強制連続導通モード (FCCM) で動作します。スイッチング周波数は、負荷範囲全体にわたってほぼ一定のレベルに維持されます。
両方のハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。プリセット時間を上回る長さで過電流状態が続いた場合、ヒカップ・モード保護機能をトリガします。