パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS54314 の特徴
- 60mのMOSFETスイッチによる、3A出力ソース・ シンク電流(連続)時の高効率
- 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、および3.3Vの固定 出力電圧デバイス 1%初期精度
- 内部補償による使いやすさ、最小の部品点数
- 高速な過渡応答
- 広帯域のPWM周波数:
固定時の周波数 350kHz、550kHz
調整可能な周波数 280kHz-700kHz - ピーク電流制限とサーマル・シャットダウンによる負 荷保護
- 集積ソリューションによる基板面積およびトータル・ コストの低減
- APPLICATIONS
- 5Vあるいは3.3V電源の低電圧・高実装密度システム
- 高性能DSP、FPGA、ASIC、およびマイクロプロ セッサの分散電源システム
- 広帯域、ネットワークおよび光コミュニケーション のインフラ
- ポータブル・コンピューティング/ノートブックPC
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS54314 に関する概要
DC/DCレギュレータのSWIFTTMファミリーであるTPS54311、 TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315、およびTPS54316 は、低入力電圧・高出力電流の同期整流降圧PWMコンバータであ り、必要な能動素子をすべて集積しています。シリコン基盤上に 内蔵されるものは以下の通りです。過渡状態で優れた特性を発揮 する高性能誤差アンプ、入力電圧が3Vに達するまでスタート・ アップさせない低電圧ロックアウト回路、内部あるいは外部から 設定するラッシュ電流制限用のスロー・スタート回路であり、ま た、プロセッサやロジックのリセット、フォールト信号、および 電源シーケンスに有効な高パワー出力です。
TPS54311-16は熱的に強化された20ピンTSSOP(PWP)の PowerPAD(パワー・パッド)パッケージによるデバイスのた め、大きなヒートシンクを必要としません。TIは、評価ボードと SWIFT 設計者用ソフトウエア・ツールを提供しますので、高性 能な電源の設計の早期実現を手助けし、積極的な装置開発サイク ルに対応できます。