パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHF) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS54317 の特徴
- 60m MOSFETスイッチを内蔵し、3Aの連続出力
電流で高効率を実現 - 1%の精度で最小0.9Vまで調整可能な出力電圧
- スイッチング周波数: 280kHz ~ 1600kHzの範囲で
調整可能 - 外部補償により設計の柔軟性が向上
- 高速過渡応答
- ピーク電流制限とサーマル・シャットダウン機能に
よる負荷保護 - 集積化によるボード面積と総コストの削減
- 4mm × 5mm のQFNパッケージによる省スペース
- SWIFTのドキュメント、アプリケーション・ノー
ト、および設計ソフトウェアを用意。
(テキサス・インスツルメンツのWebサイト:
www.ti.com/swiftを参照してください。) - Applications
- 5V または3.3Vの低電圧入力、高密度システムの分
散型電源 - 高性能DSP、FPGA、ASIC、マイクロプロセッサ
用ポイント・オブ・ロード(POL)レギュレーション - ブロードバンド、ネットワーキング、光通信イン
フラストラクチャ
- 5V または3.3Vの低電圧入力、高密度システムの分
SWIFT、PowerPADは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS54317 に関する概要
TPS54317は、SWIFT ファミリーを構成する、低入力電圧、 大電流出力の同期整流式バックPWMコンバータで、必要とさ れる能動部品を全て内蔵しています。他の特長としては、過渡 条件で高い性能と柔軟性を与える高性能な電圧誤差増幅器、入 力電圧が3Vに達するまで起動を抑える低電圧ロックアウト回 路、突入電流を制限する内部または外部で設定されるスロース タート回路、プロセッサ/ロジックのリセット、障害発生のレ ポート、および電源シーケンシングに有用なパワーグッド出力 などがあります。
TPS54317デバイスは、熱特性を改善した24ピンのQFN (RHF)PowerPAD パッケージで供給されており、大型のヒー トシンクは不要です。TIは評価モジュールとSWIFTデザイナー・ ソフトウェア・ツールを提供しており、短期間の開発サイクル で高性能な電源設計が行われることを支援しています。