パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS54328 の特徴
- 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
- 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを 使用可能
- 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
- 出力電圧範囲:0.76V ~ 7.0V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し
て最適化された高効率の内蔵FET
- 100mΩ(ハイサイド)および70mΩ(ローサイド)
- 高効率、シャットダウン時10μA未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス付きソフト・スタート
- スイッチング周波数(fSW):700kHz
- サイクル毎の過電流制限
- 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を 向上
- アプリケーション
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
- デジタル・テレビ用電源
- 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
TPS54328 に関する概要
TPS54328は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54328を採用すること で、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54328の主制御ループではD-CAP2™モード 制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作にシームレスに移行するこ とができます。Eco-Mode™により、TPS54328は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54328には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでな く、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、0.76V~7.0Vの範囲でプロ グラミングできます。また、調整可能なソフト・スタート時間も備えています。TPS54328は8ピンのDDAパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。