パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS54335A の特徴
- 同期整流128mΩおよび84mΩ MOSFETによる
3Aの連続出力電流 - 内部的な2msのソフトスタート、
50kHz~1.5MHzの可変周波数 - シャットダウン時に2µAの低静止電流
- 0.8V、±0.8%精度の基準電圧
- 電流モード制御
- プリバイアスされた出力への単調起動
- パルス・スキップによる軽負荷効率の向上
- ヒカップ・モード過電流保護
- サーマル・シャットダウン(TSD)および過電圧遷移保護
- 10ピンVSONパッケージ
アプリケーション
- デジタルTV (DVT)、セットトップ・ボックス(STB、DVD/Blu-rayプレイヤー)、LCDディスプレイ、CPE (ケーブルモデム、Wi-Fiルーター)、DLPプロジェクター、スマート・メーターなどの消費者向けアプリケーション
- バッテリ充電器
- 工業用および車載オーディオ用の電源
- 5V、12V、24Vの分散電力バス電源
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
TPS54335A に関する概要
TPS54335-2Aは、入力電圧範囲が4.5V~28Vの同期コンバータです。このデバイスにはローサイド・スイッチングFETが搭載されており、外付けのダイオードが必要ないため、部品数を減らすことができます。
内蔵の128mΩおよび84mΩのMOSFET、低いIQ、軽負荷時のパルス・スキップにより最大の効率を実現しています。イネーブル・ピンにより、シャットダウン時消費電流を2μAまで低減できます。この降圧型(バック)コンバータは、温度に対して1.5%と安定した、十分にレギュレートされている基準電圧により、さまざまな負荷に対して正確なレギュレーションを実現します。
ハイサイドMOSFETでのサイクル単位の電流制限により、TPS54335-2Aは過負荷の状況で保護されて、ローサイドのソース電流制限により電流暴走が防止され、強化されています。ローサイドのシンク電流制限により、ローサイドMOSFETがオフになることで、過剰な逆電流が防止されます。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ・モード保護が作動します。サーマル・シャットダウンにより、ダイの温度がスレッショルドを超えるとデバイスがディスエーブルされ、設定済みの過熱ヒカップ時間が経過するとイネーブルに戻ります。