パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS54340 の特徴
- 入力範囲4.5V~42V (絶対最大定格45V)
- 連続電流3.5A、最小ピーク・インダクタ電流制限4.5A
- 電流モード制御のDC/DCコンバータ
- 92mΩのハイサイドMOSFET
- 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
- 内蔵のブート再充電FETにより軽負荷時のドロップアウトを低減
- 動作時の静止電流146µA
- シャットダウン時電流1µA
- 固定スイッチング周波数: 100kHz~2.5MHz
- 外部クロックに同期
- 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
- 内部ソフト・スタート
- 高精度のサイクル単位電流制限
- 熱、過電圧、周波数フォールドバック保護
- 内部基準電圧: 0.8V、1%
- 8端子のHSOP PowerPAD™パッケージ
- 動作温度範囲TJ = -40℃~150℃
- WEBENCH Power Designerにより、TPS54340を使用するカスタム設計を作成
TPS54340 に関する概要
TPS54340は、ハイサイドMOSFETを内蔵した42V、3.5Aの降圧型レギュレータです。ISO 7637に準拠し、最大45Vの負荷ダンプ・パルスに耐えることができます。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を146µAまで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が1µAまで減少します。
低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、オーバーシュートを防ぎます。
スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。
TPS54340は、熱特性が強化された8端子のHSOP PowerPAD™パッケージで供給されます。