パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
TPS54360B の特徴
- 4.5V~60V (絶対最大定格 65V) の入力範囲
- 連続電流3.5A、最小ピーク・インダクタ電流制限4.5A
- 電流モード制御のDC/DCコンバータ
- 92mΩのハイサイドMOSFET
- 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
- 内蔵のブート再充電FETにより軽負荷時のドロップアウトを低減
- 動作時静止電流: 146µA
- シャットダウン電流 2µA
- 100kHz~2.5MHzの固定スイッチング周波数
- 外部クロックに同期
- 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
- 内部ソフトスタート
- 高精度のサイクル単位電流制限
- 熱、過電圧、周波数フォールドバック保護
- 内部基準電圧: 0.8V、1%
- 8ピンのHSOIC PowerPAD™パッケージ
- 動作温度範囲TJ = -40℃~150℃
- WEBENCH® Power Designer により、TPS54360B を使用するカスタム設計を作成
TPS54360B に関する概要
TPS54360B は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 60V、3.5A の降圧レギュレータです。電流モード制御により外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を 146µA まで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が2µAまで減少します。
低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、スタートアップを制御し、オーバーシュートを防ぎます。
スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックとサーマル・シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。
TPS54360B は、熱的に強化された 8 ピン HSOIC PowerPAD™パッケージで供給されます。