パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFN-CLIP (RVF) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS543C20A の特徴
- 内部で補償される高度な電流モード制御: 40A POL
- 入力電圧範囲: 4V~16V
- 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
- 内蔵の3.4/0.9mΩスタック式 NexFET™電源段と、無損失のローサイド電流センシング
- 固定周波数 - 外部クロックまたはSYNC出力に同期
- ピン・ストラッピングによりスイッチング周波数をプログラム可能
- スタンドアロンで300kHz~2MHz
- スタック可能で300kHz~1MHz
- 2xのスタックにより、電流共有、電圧共有、CLK同期で最大80Aが可能
- ピン・ストラッピングにより基準電圧を0.6V~1.1Vにプログラム可能、精度0.5%
- 差動リモート・センシング
- プリバイアス出力への安全なスタートアップ
- 高精度のヒカップ電流制限
- 非同期パルス注入(API)およびボディ・ブレーキング
- 40ピン、5mm×7mm、0.5mmピッチ、単一サーマル・パッドのLQFNパッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS543C20Aを使用するカスタム設計を作成
TPS543C20A に関する概要
TPS543C20Aは、EMIに敏感なPOL用に、内部的に補償され、エミュレートされるピーク電流モード制御と、クロック同期可能な固定周波数変調器を使用しています。内部積分器と、直接増幅を行うランプ・トラッキング・ループにより、広い範囲の周波数について外部的な補償が必要なくなり、システムの設計が柔軟、高密度、単純になります。オプションのAPIおよびボディ・ブレーキングは、それぞれアンダーシュートとオーバーシュートを大きく低減し、過渡特性の改善に役立ちます。内蔵の NexFET™MOSFETと低損失のスイッチングにより、高い効率が得られ、最高40Aを供給できます。レイアウトしやすいサーマル・パッドを備えた5mm×7mmの PowerStack™パッケージで供給されます。2つのTPS543C20Aデバイスをスタックすると、最高80Aのポイント・オブ・ロード(POL)電流を供給できます。