パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RNV) | 18 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS54424 の特徴
- 小型3.5mm×3.5mm HotRod™QFNパッケージ
- 14.1mΩおよび6.1mΩのMOSFETを内蔵
- 過渡応答が高速なピーク電流モード制御
- 200kHz~1.6MHzの固定スイッチング周波数
- 外部クロックに同期
- 温度範囲全体にわたって0.6V±0.85%の基準電圧
- 0.6V~12Vの出力電圧範囲
- ヒカップ電流制限
- プリバイアス出力電圧への安全なスタートアップ
- 調整可能なソフトスタートおよび電源シーケンシング
- 調整可能な入力低電圧誤動作防止
- シャットダウン時電流: 3µA
- 低電圧および過電圧用のパワーグッド出力モニタ
- 出力過電圧保護
- 非ラッチ型サーマル・シャットダウン保護機能
- 動作時接合部温度: -40℃~150℃
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS54424を使用するカスタム設計を作成
TPS54424 に関する概要
TPS54424は完全な機能を持つ17V、4Aの同期整流降圧型DC/DCコンバータで、3.5mm×3.5mmの HotRod™QFNパッケージで供給されます。
小型化を追求するため、効率を高めるとともに、ハイサイドMOSFETとローサイドMOSFETを統合しました。ピーク電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらに容積が節約されています。
ピーク電流モード制御によりループ補償が簡素化され、過渡応答が高速です。過負荷状態の保護のため、ハイサイドおよびローサイドのソース電流に、サイクルごとのピーク電流制限が使用されます。ヒカップ機能は、短絡または過負荷障害が発生した場合に、MOSFETの電力損失を制限します。
パワーグッド・スーパーバイザ回路は、レギュレータの出力をモニタします。PGOODピンは、オープン・ドレイン出力で、出力電圧が安定化されているときハイ・インピーダンスになります。内部デグリッチ時間があるため、PGOODピンは障害が発生しない限り"L"になりません。
専用のENピンを使用して、レギュレータをオン/オフし、入力低電圧誤動作防止を調整できます。出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRKピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源として、あるいはトラッキング状況でも動作できます。