パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RSA) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS54426 の特徴
- D-CAP2™モードによる高速過渡応答
- 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを 使用可能
- 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
- 出力電圧範囲:0.76V ~ 5.5V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し
て最適化された高効率の内蔵FET
65mΩ(ハイサイド)および55mΩ(ローサイド) - 高効率、シャットダウン時10µA未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス付きソフト・スタート
- スイッチング周波数(fSW):700kHz
- サイクル毎の過電流制限
- パワー・グッド出力
- 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を 向上
- アプリケーション
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
- デジタル・テレビ用電源
- 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
TPS54426 に関する概要
TPS54426は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54426を採用することで、 各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54426の主制御ループではD-CAP2™モード制 御を使用し、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作にシームレスに移行す ることができます。Eco-Mode™により、TPS54426は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54426には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサ だけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、0.76V~5.5Vの範囲 でプログラミングできます。また、調整可能なソフト・スタート時間と、パワー・グッド機能も備えています。TPS54426は14ピンHTSSOPパッケージおよび16ピンQFNパッケージで提供さ れ、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。