パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
TPS54427 の特徴
- D-CAP2™モードによる高速過渡応答
- 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサ を使用可能
- 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V~18V
- 出力電圧範囲:0.76V~7.0V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し
て最適化された高効率の内蔵FET
− 70mΩ(ハイサイド)および53mΩ(ローサイド) - 高効率、シャットダウン時10mA未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス・ソフト・スタート対応
- スイッチング周波数(fSW):650kHz
- サイクル毎の過電流制限
TPS54427 に関する概要
TPS54427は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対 応した同期整流バック・コンバータです。TPS54427を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コス ト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリュー ションを実現できます。
TPS54427の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用 し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。
また、TPS54427には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR (等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されて います。
このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力 電圧は、0.76V~7Vの範囲でプログラミングできます。
また、調整可能なソフト・スタート時間も備えています。
TPS54427は8ピンのDDAパッケージで提供され、–40°C~ 85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。