パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
TPS54428 の特徴
- D-CAP2™モードによる高速過渡応答
- 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを
使用可能 - 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V~18V
- 出力電圧範囲:0.76V~7.0V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し
て最適化された高効率の内蔵FET- 70mΩ(ハイサイド)および53mΩ(ローサイド)
- 高効率、シャットダウン時10µA未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス・ソフト・スタート対応
- スイッチング周波数(fSW):650kHz
- サイクル毎の過電流制限
- 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を
向上
TPS54428 に関する概要
TPS54428は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。
TPS54428を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低ス タンバイ電流のソリューションを実現できます。
TPS54428の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。
適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作にシームレスに移行することがで きます。
Eco-Mode™により、TPS54428は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。
また、TPS54428には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラ ミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。