パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS54478 の特徴
- 2つの30mΩ (標準値) MOSFETにより4Aの負荷で高効率を実現
- 200kHz~2MHzのスイッチング周波数
- 温度範囲(-40℃~+150℃)の全体で0.6V ±1%の基準電圧
- プリバイアス電圧へのスタートアップ
- 外部クロックに同期
- 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
- UVおよびOVのパワー・グッド出力
- サイクル単位の電流制限とヒカップ電流保護
- 熱的に強化された3mm×3mmの16ピンWQFN (RTE)
- TPS54418とピン互換
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS54478を使用するカスタム設計を作成
TPS54478 に関する概要
TPS54478デバイスは、完全な機能を持つ6V、4A、同期整流降圧型の電流モード・コンバータで、2つのMOSFETが搭載されています。
TPS54478はMOSFETを内蔵しているため小型の設計が可能で、電流モード制御の実装により外付け部品数が減少し、最高2MHzのスイッチング周波数によりインダクタのサイズを小さくでき、小型(3mm×3mm)の熱的に強化されたWQFNパッケージによりICの占有面積を最小化できます。
TPS54478デバイスは、温度範囲全体で±1%の正確な基準電圧(VREF)により、各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。内蔵の30mΩ MOSFETと標準値525µAの消費電流により、効率が最大化されます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行でき、シャットダウン時の消費電流は2.5µAに低下します。
低電圧誤動作防止は内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇は、ソフト・スタート・ピンによって制御されます。出力が公称電圧の93%~107%の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号で示されます。
サイクル単位の電流制限、ヒカップ過電流保護、サーマル・シャットダウンにより、デバイスは過電流状況で保護されます。
SWIFT™の詳しいドキュメントについては、TIのWebサイト(www.ti.com/swift)を参照してください。