パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
TPS54526 の特徴
- 高速過渡応答を可能にする D-CAP2™ モード
- 低出力リップルで、出力セラミック・コンデンサが使用可能
- 広い VIN 入力電圧範囲:4.5V~18V
- 出力電圧範囲:0.76V~5.5V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最適化された高効率の内蔵 FET – 63Ω (ハイサイド) および 33mΩ (ローサイド)
- 高効率、シャットダウン時 10µA 未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス印加のソフト・スタート
- スイッチング周波数 (fSW):650kHz
- サイクル単位の過電流制限
- パワー・グッド出力
- 自動スキップ Eco-mode™ による軽負荷時の高い効率
TPS54526 に関する概要
TPS54526 は、適応型オン時間、D-CAP2™ モードの同期整流式降圧コンバータです。このデバイスを採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。本デバイスの主制御ループは、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られる D-CAP2™ モード制御を使用しています。適応型オン時間制御により、重負荷時には PWM モード動作、軽負荷時には Eco-mode™ 動作へシームレスに移行できます。Eco-mode™ により、このデバイスは軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、低 ESR (等価直列抵抗) の出力コンデンサ (例:POSCAP、SP-CAP) と超低 ESR セラミック・コンデンサの両方をサポートできる独自の回路も備えています。このデバイスは、4.5V~18V の VIN 入力で動作します。出力電圧は 0.76V~5.5V に設定できます。このデバイスは調整可能なソフト・スタート時間とパワー・グッド機能も備えています。TPS54526 は 14 ピンの HTSSOP パッケージと 16 ピンの QFN パッケージで供給され、–40℃~85℃で動作するよう設計されています。