パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS54610 の特徴
- 30mΩ、12A (ピーク) の MOSFET スイッチにより、6A のソースまたはシンク電流を高効率で連続出力
- 出力電圧は最低 0.9V まで 1.0% 精度で可変
- 広い PWM 周波数:固定 350kHz、550kHz、または 280kHz~700kHz の範囲で可変
- 700kHz に同期可能
- ピーク電流制限とサーマル・シャットダウンにより負荷を保護
- 統合されたソリューションで基板面積と部品数を削減
- SWIFT のドキュメント、アプリケーション・ノート、デザイン・ソフトウェア: www.ti.com/swift
TPS54610 に関する概要
TPS54610 低入力電圧、大出力電流同期整流降圧型 PWM コンバータは、必要なアクティブ部品をすべて統合しています。一覧の特長とともに、最高の性能が得られ出力フィルタの LC 部品を柔軟に選択できる真の高性能電圧エラー・アンプ、入力電圧が 3V に達するまでスタートアップを阻止する低電圧誤動作防止回路、内部的または外部的に設定される突入電流制限用スロースタート回路、およびプロセッサ/ロジックのリセット、フォルト通知、電源シーケンシングに便利なパワー・グッド出力を 1 チップに内蔵しています。
TPS54610 は、熱的に強化された 28 ピン HTSSOP (PWP) PowerPAD™パッケージで供給され、かさばるヒートシンクが不要です。TI は評価モジュールを提供し、短い機器開発サイクルに対応して高性能電源を素早く設計できるように支援しています。