パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS54678 の特徴
- 2 つの 12mΩ (標準値) MOSFET により 6A の連続出力電流に対応
- 200kHz~ 2MHz のスイッチング周波数
- -40℃~+150℃ の温度範囲全体で 0.6V ±1% の基準電圧
- 外部クロックに同期
- プリバイアス電圧でのスタートアップ
- パワー・グッド出力
- 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
- サイクル単位の電流制限とヒカップ電流保護
- 入力電圧 UVLO を調整可能
- 熱的に強化された 16 ピン、3mm × 3mm WQFN (RTE)
- WEBENCH® Power Designer により、TPS54678 を使用するカスタム設計を作成
TPS54678 に関する概要
TPS54678 デバイスは、2 つの MOSFET を内蔵したフル機能の 6V、6A 同期整流降圧型電流モード・コンバータです。
TPS54678 は、MOSFET を内蔵し、電流モード制御の実装により外付け部品数が少なく、スイッチング周波数が最大 2MHz と高いためインダクタのサイズを小さくでき、熱的に強化された小型 (3mm × 3mm) WQFN パッケージにより IC のフットプリントを最小化できるため、小型の設計を実現できます。
TPS54678 は、温度範囲全体で ±1% の正確な基準電圧 (VREF) により、各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。
内蔵の 12mΩ MOSFET により効率を最大化できます。イネーブル (EN) ピンを使用してデバイスをディセーブルすると、シャットダウン時消費電流を低減できます。
出力電圧のスタートアップ・ランプは、ソフトスタート (SS) ピンにより制御されます。このピンはシーケンス処理やトラッキング用に構成することも可能です。プリバイアスされた電圧での単調なスタートアップを実現します。低電圧誤動作防止は、イネーブル・ピンの抵抗分圧器でスレッショルドをプログラムすることで、高い値に変更できます。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の93%~105%の範囲内にあることを示します。
サイクル単位の電流制限、ヒカップ過電流保護、サーマル・シャットダウンは、過電流条件中、デバイスを保護します。