40-pin (RVF) package image

TPS548D22RVFT アクティブ

差動リモート・センス機能搭載、1.5V ~ 16V 入力、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS548D22RVFR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LQFN-CLIP (RVF) | 40
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS548D22 の特徴

  • 変換入力電圧範囲(PVIN): 1.5V~16V
  • 入力バイアス電圧(VDD)範囲: 4.5V~22V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 2.9mΩおよび1.2mΩのパワーMOSFETを内蔵し、40Aの連続出力電流に対応
  • 基準電圧はVSELピンを使用して0.6V~1.2Vに50mV刻みで設定可能
  • 精度±0.5%の0.9VREF: 接合部温度 -40℃ ~ +125℃
  • 真の差動リモート・センス・アンプ
  • D-CAP3™制御ループにより、外部補正なしに大きなバルク・コンデンサや小さなMLCCをサポート
  • 4つの周波数を設定可能なアダプティブ・オンタイム制御: 425kHz、650kHz、875kHz、1.05MHz
  • RILIMとOCクランプによる、温度補償付きのプログラム可能な電流制限
  • ヒカップまたはラッチオフのOVP/UVPを選択可能
  • 高精度ENヒステリシスによるVDD UVLOの外部からの調整
  • プリバイアス・スタートアップのサポート
  • Eco-mode™とFCCMを選択可能
  • フォルト保護およびPGOOD機能を完備
  • 7mm×5mm×1.5mm、40ピン、スタック・クリップLQFN-CLIPパッケージ

TPS548D22 に関する概要

TPS548D22デバイスは、小型のシングル降圧型コンバータで、アダプティブ・オンタイム、D-CAP3モード制御を使用しています。高精度、高効率、高速な過渡応答、使いやすさ、外付け部品数の少なさ、容積の削減が要求される電源システム用に設計されています。

このデバイスには、完全な差動感知の、ハイサイド・オン抵抗が2.9mΩ、ローサイド・オン抵抗が1.2mΩであるTIの統合FETが搭載されています。また、0.5%、0.9Vの高精度の基準電圧が搭載されており、-40℃~+125℃までの周囲温度に対応しています。競争力の高い特長として、外付け部品数が非常に少ないこと、正確な負荷レギュレーションおよびライン・レギュレーション、オートスキップまたはFCCMモードでの動作、内部的なソフトスタート制御が挙げられます。

TPS548D22デバイスは、7mm×5mmの40ピンLQFN-CLIP (RVF)パッケージで供給されます(RoHS指令対象外)。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS548D22RVFR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら