パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS560200-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- 温度範囲:グレード 1、-40℃~+125℃
- HBM ESD 分類:H2
- CDM ESD分類:C4B
- モノリシック 0.95Ω ハイサイドおよび 0.33Ω ローサイド MOSFET を内蔵
- 500mA の連続出力電流
- 出力電圧範囲: 0.8V~6.5V
- 0.8V の基準電圧、温度範囲全体にわたって ±1.3% の精度
- 自動スキップ高性能 Eco-mode™により軽負荷時に高効率を実現
- D-CAP2™モードにより高速な過渡応答が可能
- 外部補償が不要
- 600kHz のスイッチング周波数
- 2ms の内部ソフトスタート
- プリバイアスした VOUT への安全なスタートアップ
- サーマル・シャットダウン
- 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
- 8 ピンの MSOP パッケージで供給
TPS560200-Q1 に関する概要
TPS560200-Q1 は、MOSFET を内蔵した 17V、500mA、低 Iq、適応型オン時間 D-CAP2 モードの同期整流モノリシック降圧コンバータであり、使いやすい 8 ピン MSOP パッケージに搭載されています。
TPS560200-Q1 を採用することで、各種最終製品の電源バス・レギュレータに対して、コスト効率の優れた、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。本デバイスの主制御ループは、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られる D-CAP2 モード制御を使用しています。適応型オン時間制御により、重負荷時には PWM モード動作、軽負荷時には高性能 Eco-Mode 動作へシームレスに移行できます。
また TPS560200-Q1 には、POSCAP/SP-CAP などの低 ESR (等価直列抵抗) 出力コンデンサだけでなく、超低 ESR のセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~17V の VIN 入力で動作します。出力電圧は、0.8V~6.5V の範囲でプログラムできます。ソフト・スタート時間は 2ms 固定です。このデバイスは、8 ピン MSOP パッケージで供給されます。