パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS561208 の特徴
- TPS561201 および TPS561208 140mΩ および 84mΩ FET 内蔵の 1A コンバータ
- D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
- 入力電圧範囲:4.5V~17V
- 出力電圧範囲0.76V~7V
- パルス・スキップ・モード (TPS561201) または連続電流モード (TPS561208)
- 580kHz のスイッチング周波数
- 低いシャットダウン電流: 10µA 未満
- 帰還電圧精度:2% (25℃)
- プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
- サイクル単位の過電流制限
- ヒカップ・モードによる過電流保護
- 非ラッチ UVP および TSD 保護
- 固定ソフト・スタート:1.0ms
- WEBENCH Power Designer により、TPS56120x を使用するカスタム設計を作成
TPS561208 に関する概要
TPS561201 および TPS561208 は単純で使いやすい 1A 同期整流式降圧コンバータで、SOT-23 パッケージに搭載されています。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。
これらのスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS561201 はパルス・スキップ・モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS561201 および TPS561208 は、6 ピン 1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDC) パッケージで供給され、–40℃~125℃の接合部温度範囲で仕様が規定されています。