パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS562208 の特徴
- TPS562201 および TPS562208 140mΩ および 84mΩ FET 内蔵の 2A コンバータ
- 高速過渡応答の D-CAP2™ 制御方式
- 入力電圧範囲:4.5V~17V
- 出力電圧範囲:0.76V~7V
- パルス スキップ モード (TPS562201) または連続電流モード (TPS562208)
- 580kHz のスイッチング周波数
- 低いシャットダウン電流:20µA 未満
- 帰還電圧精度:2% (25℃)
- プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
- サイクル単位の過電流制限
- ヒカップ モードによる過電流保護
- 非ラッチ UVP および TSD 保護
- 固定ソフト スタート:1.0ms
- WEBENCH® Power Designer により、TPS56220x を使用するカスタム設計を作成
TPS562208 に関する概要
TPS562201 および TPS562208 は単純で使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT-23 パッケージに収容されています。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう設計されています。
これらのスイッチ モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 制御方式を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS562201 はパルス スキップ モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS562201 および TPS562208 は 6 ピン 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。