パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS56339 の特徴
- 入力電圧範囲: 4.5V~24V
- 出力電圧範囲: 0.8V~16V
- 最大連続出力電流:3A
- 500kHz の固定スイッチング周波数
- 最大 97% のデューティ・サイクルをサポート
- 70mΩ/35mΩ の MOSFET を内蔵
- 標準 3µA のシャットダウン電流
- 標準 98µA の静止電流
- 5ms の内部ソフトスタート
- 内部ループ補償により使用が簡単
- ハイサイドとローサイド両方の MOSFET でサイクル単位の電流制限
- ラッチなしの UVP、UVLO、および TSD 保護
- SOT-23 (6) パッケージ
- WEBENCH® Power Designer により、TPS56339 を使用するカスタム設計を作成
TPS56339 に関する概要
TPS56339 は入力電圧範囲が 4.5V~24V で、3A の同期整流降圧コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング MOSFET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフトスタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。SOT-23 (6) パッケージの採用により、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。
TPS56339 は高度なエミュレート電流モード (AECM) 制御を採用しているため、固定周波数で高速な過渡応答が得られます。内部の適応型ループ調整により、広い出力電圧範囲にわたって外部補償が不要です。
ハイサイドにサイクル単位の電流制限を適用してデバイスを電流過負荷状態から保護し、ローサイドのソース電流制限で電流暴走を防ぐことによって、さらに保護を強化しています。低電圧およびサーマル・シャットダウン保護状態になると、ヒカップ保護が作動します。